text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
17 個の商品が見つかりました
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
GTIN: 4046548110050
PSS u2、アクセサリ、microSDメモリカード、4 GB、産業用、 PSS u2ヘッドモジュール用。ヘッドモジュールPSS u2 P42 F/S(-R)で使用する場合、 ヘッドモジュールのハードウェアバージョンはHW 1.2以降、またはYOM2025以降であること。

価格要問合せ
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
GTIN: 4046548110067
PSS u2、アクセサリ、microSDメモリカード、8 GB、産業用、WIBU CodeMeter技術、PSS u2ヘッドモジュール用。 ヘッドモジュールPSS u2 P42 F/S (-R)で使用する場合、 ヘッドモジュールのハードウェアバージョンはHW 1.2以降、またはYOM2025以降であること。

価格要問合せ
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
GTIN: 4046548106084
PSS u2、アクセサリ、microSDメモリカード、1 GB、産業用、 PSS u2ヘッドモジュール用

価格要問合せ
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
GTIN: 4046548072525
PSS u2、アクセサリ、電子モジュール用端子ブロック、16ピン、 ケージ式接続、PU 10個。

価格要問合せ
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
GTIN: 4046548072570
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、端子ブロック用、61 x 11.5mm、 PU 10個。

価格要問合せ
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
GTIN: 4046548072563
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、電子モジュール用、ロング バージョン、103 x 10.5 mm、PU 10個。

価格要問合せ
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
GTIN: 4046548072594
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、 電子モジュールのラベリングブラケット用、ロングバージョン、103 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。

価格要問合せ
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
GTIN: 4046548072518
PSS u2、アクセサリ、電子モジュール用端子ブロック、16ピン、 ケージ式接続、PU 1個。

価格要問合せ
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
GTIN: 4046548072556
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、電子モジュール用、ショート バージョン、23.5 x 10.5 mm、PU 10個。

価格要問合せ
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
GTIN: 4046548072495
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、電子モジュール用、8ピン、 ケージ式接続、 端子ブロック用保護コーディングファンクションPSS u2 CE T、PU 1個。

価格要問合せ
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
GTIN: 4046548072532
PSS u2、アクセサリ、電子モジュール用コーディングファンクション、PU10個。

価格要問合せ
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
GTIN: 4046548072587
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、 電子モジュールのラベリングブラケット用、ショートバージョン、23.5 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。

価格要問合せ
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
328861
GTIN: 4046548072549
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック用保護コーディングファンクション、PU10 個。

価格要問合せ
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
GTIN: 4046548072501
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、電子モジュール用、8ピン、 ケージ式接続、 端子ブロック用保護コーディングファンクションPSS u2 A CE T、PU 10個。 

価格要問合せ
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
GTIN: 4046548073737
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、電子モジュール用、8ピン、 ケージ式接続、 端子ブロック用保護コーディングファンクションPSS u2 CE T、PU 50個。

価格要問合せ
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
GTIN: 4046548075090
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、モジュールキャリア用、23.5 x10.5mm、 PU 10個。

価格要問合せ
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
328831
GTIN: 4046548086928
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、ヘッドモジュール用、9ピン、 ケージ式接続、microSDメモリカード用スロット付き、PU 1 個。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください