text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSS u2 T 9 SD (1 pc.)

製品コード: 328831
GTIN: 4046548086928
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、ヘッドモジュール用、9ピン、 ケージ式接続、microSDメモリカード用スロット付き、PU 1 個。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 cURus  
SEV  
 
定格電流 12  
使用周囲温度 -40  
105  
コネクタタイプ1 9ピン、ケージ式端子  
接点表面材1 Au  
ハウジングの色 RAL 7021黒グレー  
導体線径 0.15  
1.5  
AWG K1配線接続線径 26-14  
実量 16  
総重量 19  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
RoHS指令適用除外評価 7a  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242691  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548086928  
ボリューム 0.051  dm3
Harmonized System Code 85369095  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1