text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSS u2 P0 F/S PN2

製品コード: 328062
GTIN: 4046548071917
リモートI/OシステムのPSS u2用ヘッドモジュール、安全および一般, RJ45メスコネクタ2個、PROFIsafeプロファイル搭載PROFINET、適合 クラスC (CC-C), IRT/RT、FS入力および FS出力用の別のPROFIsafeグループ、 モジュール電源と周辺電源接続用電源内蔵、電位分離、機能アースに接続、micr oSDカード用スロット 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

生産終了品


ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

リモートI/OシステムのPSS u2用ヘッドモジュール、安全および一般, RJ45メスコネクタ2個、PROFIsafeプロファイル搭載PROFINET、適合 クラスC (CC-C), IRT/RT、FS入力および FS出力用の別のPROFIsafeグループ、 モジュール電源と周辺電源接続用電源内蔵、電位分離、機能アースに接続、micr oSDカード用スロット 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
アプリケーション範囲 一般/安全  
 
U1の目的 モジュール電源  
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 28.8  
U1の電位分離 可  
U2の目的 周辺電源  
供給電圧2 (V) 24  
24  
電源電圧U2のタイプ DC  
U2の許容電圧範囲 -30 %/+25 %  
U2の電位分離 可  
プラグインメモリ マイクロSDカード  
設定可能なPROFINETの通信速度 100 MBit/s  
PROFINETの通信速度設定 自動  
PROFINET認証 PNO  
PROFINETのメーカID 092Fh  
PROFINET I/Fのコネクタタイプ RJ45  
PROFINETタイプ I/O装置  
PROFINETサイクルタイム (RT) 1~512 ms  
PROFINETサイクルタイム (IRT) 1~16 ms  
周囲環境条件... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  
60  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2 (ゾーンB)  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 150 m/s²  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
回路1の電位分離 UBおよび周辺電源  
電位分離1のタイプ 機能絶縁  
回路2の電位分離 UBおよびモジュール電源  
電位分離2のタイプ 機能絶縁  
回路3の電位分離 周辺電源およびモジュール電源  
電位分離3のタイプ 機能絶縁  
回路4の電位分離 モジュール電源およびPROFINET  
電位分離4のタイプ 機能絶縁  
ハウジング下部素材 PPE  
ハウジング素材 (上部) PC  
接続端子 ケージ式端子  
端子スタイル プラグイン  
高さ 110.1  
64.1  
奥行き 94.7  
実量 240  
総重量 260  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242608  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071917  
ボリューム 0.805  dm3
Harmonized System Code 85389091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2、アクセサリ、シールド接続ファンクション、ヘッドモジュール、電源モジュール およびモジュールキャリア用、4つの接続、4列、幅50mm、取り付けシステム全高 約120 mm、取り付け間隔に注意、 DINレール上に機械式ロック、PU 10個。
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
PSS u2 T 9 SD (1 pc.) 328831
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、ヘッドモジュール用、9ピン、 ケージ式接続、microSDメモリカード用スロット付き、PU 1 個。
µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2、アクセサリ、microSDメモリカード、1 GB、産業用、 PSS u2ヘッドモジュール用
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、電子モジュール用、ショート バージョン、23.5 x 10.5 mm、PU 10個。
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、電子モジュール用、ロング バージョン、103 x 10.5 mm、PU 10個。
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、 電子モジュールのラベリングブラケット用、ショートバージョン、23.5 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、 電子モジュールのラベリングブラケット用、ロングバージョン、103 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。