text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSS u2 P0 F/S EIP2

製品コード: 328072
GTIN: 4046548071948
PSS u2、ヘッドモジュール、パフォーマンスインデックスP0、制御システムI/O 、安全および一般、RJ45ポート2個、CIP Safety対応 EtherNet/IPアダプタ、BOOTPをサポート 内蔵電源、送り込みモジュール供給24 V DC 1.2 A、送り込み周辺 供給24 V DC 8 A、機能絶縁、 端子ブロックにmicroSDカード用接続機能アース内蔵、 保護プレート付き。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

生産終了品


ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

PSS u2、ヘッドモジュール、パフォーマンスインデックスP0、制御システムI/O 、安全および一般、RJ45ポート2個、CIP Safety対応 EtherNet/IPアダプタ、BOOTPをサポート 内蔵電源、送り込みモジュール供給24 V DC 1.2 A、送り込み周辺 供給24 V DC 8 A、機能絶縁、 端子ブロックにmicroSDカード用接続機能アース内蔵、 保護プレート付き。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
アプリケーション範囲 一般/安全  
 
U1の目的 モジュール電源  
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 28.8  
U1の電位分離 可  
U2の目的 周辺電源  
供給電圧2 (V) 24  
24  
電源電圧U2のタイプ DC  
U2の許容電圧範囲 -30 %/+25 %  
U2の電位分離 可  
プラグインメモリ マイクロSDカード  
EtherNet/IPインタフェースタイプ アダプタ  
EtherNet/IPパケットインターバル 1~3200 ms  
EtherNet/IP認証機関 ODVA  
EtherNet/IP通信速度 100 MBit/s  
CIPSafety RPIをサポート 10 … 3200 ms  
周囲環境条件... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  
60  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2 (ゾーンB)  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 150 m/s²  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
回路1の電位分離 UBおよび周辺電源  
電位分離1のタイプ 機能絶縁  
回路2の電位分離 UBおよびモジュール電源  
電位分離2のタイプ 機能絶縁  
回路3の電位分離 周辺電源およびモジュール電源  
電位分離3のタイプ 機能絶縁  
回路4の電位分離 モジュール電源とEtherNet/IP  
電位分離4のタイプ 機能絶縁  
ハウジング下部素材 PPE  
ハウジング素材 (上部) PC  
接続端子 ケージ式端子  
端子スタイル プラグイン  
高さ 110.1  
64.1  
奥行き 94.7  
実量 230  
総重量 235  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242608  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071948  
ボリューム 0.648  dm3
Harmonized System Code 85389091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2、アクセサリ、シールド接続ファンクション、ヘッドモジュール、電源モジュール およびモジュールキャリア用、4つの接続、4列、幅50mm、取り付けシステム全高 約120 mm、取り付け間隔に注意、 DINレール上に機械式ロック、PU 10個。
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
PSS u2 T 9 SD (1 pc.) 328831
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、ヘッドモジュール用、9ピン、 ケージ式接続、microSDメモリカード用スロット付き、PU 1 個。
µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2、アクセサリ、microSDメモリカード、1 GB、産業用、 PSS u2ヘッドモジュール用
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、電子モジュール用、ショート バージョン、23.5 x 10.5 mm、PU 10個。
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、電子モジュール用、ロング バージョン、103 x 10.5 mm、PU 10個。
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、 電子モジュールのラベリングブラケット用、ショートバージョン、23.5 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、 電子モジュールのラベリングブラケット用、ロングバージョン、103 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。