text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
14 個の商品が見つかりました
PDP67 F 4 code VA
773613
GTIN: 4046548070873
PSENcode、PSENslock、 PSENiniをピルツの制御システムに接続するための分散型パッシブ配電盤、最大4台のセンサ、保護等級 IP67、ステンレス製コネクタ。

価格要問合せ
PDP67 F 8DI ION VA
773614
GTIN: 4046548070880
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護タイプIP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24V、ステンレス製コネクタ。

価格要問合せ
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
GTIN: 4046548070958
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 コンフィグレーション可能な一般出力8点、テストパルスまたは24V、追加の供給電圧、 ステンレス製コネクタ。

価格要問合せ
PDP67 F 8DI ION
773600
GTIN: 4046548058901
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24 V。

価格要問合せ
PDP67 F 8DI ION HP
773601
GTIN: 4046548058918
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24V、独立した出力供給。

価格要問合せ
PDP67 F 4 code
773603
GTIN: 4046548063011
PSENcode、PSENslock、 PSENiniをピルツの制御システムに接続するための分散型パッシブ配電盤、最大4個のセンサ、保護等級 IP67。

価格要問合せ
PDP67 F 8DI ION PT
773616
GTIN: 4046548081107
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 コンフィグレーション可能な一般出力8点、テストパルスまたは24V、プラスチック製コネクタ。

価格要問合せ
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
GTIN: 4046548102802
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001)用刻印ラベル、10 枚、20 x 8 mm。

価格要問合せ
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67、装置、保護等級IP67、制御システムI/O、安全および一般、M12ポート2個 、PROFIsafe搭載PROFINET IO装置、適合 性 クラスC (CC-C)、PROFIenergy、IRT/RT、データセットI&M0および1~4、 デジタル 入出力、入力6/12点、24 V DC 0.25 Aのテストパルス出力、 出力6/0点、半導体、0.5 A、単極、正切替、 短絡保護、過負荷保護、出力2点、半導体、2 A、双極、 24 V (O0+) および0 V (O0-) への切り替え、短絡保護、過負荷保護、 供給電圧、供給装置電源24 V DC 16 A、供給 負荷供給24 V DC 16 A、電位分離、接続機能アース。

価格要問合せ
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
GTIN: 4046548095807
PDP67、アクセサリ、microSDメモリカード、512 MB、産業用バージョン、 ニッケルめっき真ちゅう製ハウジング、M12コネクタ、Aコード化、PDP67装置用 。 Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005

価格要問合せ
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
4R000004
GTIN: 4046548104806
分散型フィールド用装置(安全および一般アプリケーション用)、保護等級 IP6 7/IP69K、M12メスコネクタ、PROFIsafe搭載 PROFINET IO装置、適合クラスC(CC-C)、PROFIenergy、IRT/RT、データセットI &M 0および1~4、共有装 置、MRP、4個のポートを有するIO-Link Safetyマスタ(V1.1.3)、最大 8個の設 定可能な安全デジタル入出力、24 VDC 0.25 Aのテストパルス出力 半導体出力0.5 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷 保護、Device Supply供給 24 VDC 16 A、Load Supply供給 24 VDC 16A、電位分離、機能アース接続

価格要問合せ
Caps for IP67 moduls
380324
GTIN: 4046548065251
アクセサリ、PDP67およびPSS67装置のM12ポート用エンドキャップ、 保護等級IP67、黒、PU 4個、AおよびDコード化M12 ポート専用 (380328はLコード化専用)。

価格要問合せ
Crimping Tool
380071
GTIN: 4046548087451
回したピンとソケットの接点用ハンドプレス圧着工具 、直径0.08~2.5 mm²、AWG 28~13、4マンドレルプレス、 調整ホイールを使用した圧着測定の感度設定、 圧着不良を防ぐための強制ロック。

価格要問合せ
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
GTIN: 4046548104776
アクセサリ、PDP67およびPSS67装置のM12ポート用エンドキャップ、 保護等級IP67、グレー、PU 2個、Lコード化M12 ポート専用 (380324はAおよびDコード化専用)。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください