text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
5 個の商品が見つかりました
PMI v807
266807
PMIvisu、診断および操作端末、7インチ、解像度800×600ピクセル、 静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 4 MB、SSD 32 GB、RJ45ポート1 Gbit/s2個、 USBホスト3.0 1個、USBホスト2.0 2個、 ...

価格要問合せ
PMI v812
266812
PMIvisu、診断および操作端末、12.1インチ、解像度1280×800ピクセル、 静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 4 MB、SSD 32 GB、RJ45ポート1 Gbit/s 2個、USBホスト3.0 1個、USBホスト2.0 ...

価格要問合せ
PMI v815
266815
PMIvisu、診断および操作端末、15.6インチ、解像度1920×1080ピクセル、 静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 4 MB、SSD 32 GB、RJ45ポート1 Gbit/s 2個、USBホスト3.0 1個、USBホスト2. ...

価格要問合せ
PMI v704e
266704
PMIvisu、診断および操作端末、4.3インチ、解像度480×272ピクセル、 静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 512 MB、フラッシュ2 GB、RJ45ポート100 MBit/s 1個、USBホスト2.01個、コンデンサバッフ ...

価格要問合せ
PMI v707e
266707
PMIvisu、診断および操作端末、7インチ、解像度800×600ピクセル、 静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 512 MB、フラッシュ2 GB、RJ45ポート100 MBit/s 1個、USBホスト2.01個、コンデンサバッファ付 ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください