text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

SN CAB RJ45s RJ45s, 5m

製品コード: 380007
ネットワークケーブル、SafetyNET p、Cat5e、PUR、黄色RAL1003、シールド、4 ピン、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、コネクタ (ストレート) RJ45(IP20)、 ケーブル長: 5m

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
 
定格電圧タイプU1 DC  
定格電流 0.5  A
標準特性インピーダンスK1導体抵抗 100 Ω  
使用周囲温度 -40 - 70  °C
コネクタタイプ1 4ピンRJ45 (オス) コネクタ  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
コネクタタイプ2 4ピンRJ45 (オス) コネクタ  
コネクタタイプ2の形状 ストレート  
接点表面材1 Au  
接点表面材2 Au  
ピンの素材 CuZn  
K1ケーブル素材 Cu  
ケーブルK1絶縁材 PE  
ケーブルの長さ 5  m
ケーブル長K1の許容誤差 0.055 m  
K1シールドの素材 Sn  
ケーブルK1のカテゴリ Cat5e  
絶縁ケーブル1の色 RAL1003シグナルイエロー  
ハウジングの色 RAL1003シグナルイエロー  
ケーブル絶縁1の素材 PUR  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 いいえ  
曲げ半径(設置時)K1 5 x Ø  
ケーブルK1最大外径 6.9  mm
導体線径 0.35  mm²
AWG K1配線接続線径 22  
より線ケーブルK1 4つ星  
シールド処理K1 はい  
シールドタイプK1 メッシュワイヤ  
コンダクタ数 4  
ケーブルK1の認証 CSA AWM I/II A/B  
UL AWM-Style 20236  
ハロゲンフリー はい  
耐油性 耐性  
不燃性 IEC 60332-1-2  
CSA FT-1  
UL 1581  
ハウジング素材 PC  
高さ 18.2  mm
14  mm
奥行き 50.5  mm
実量 297  g
総重量 322  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EANコード 4046548053647  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060307  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000001  
ETIM Reference Feature EC003249  
ボリューム 0