閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"380211","name":"PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed |
技術データ
電気データ
定格電流 | 4 A |
K1標準導体抵抗 | 79 Ω/km |
特定の接点抵抗K1 | 7E+15 Ohm*cm以上 |
K1導体容量 | 64.6 pF/m |
環境データ
使用周囲温度 | -25 - 80 °C |
汚染度 | 3 |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 5ピンM12 (メス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
M12コネクタ1のコーディング | Aコード化 |
コネクタタイプ2 | 5ピンM12 (オス) コネクタ |
コネクタタイプ2の形状 | ストレート |
M12コネクタ2のコーディング | Aコード化 |
ねじリングコネクタ1の素材 | CuZnニッケルめっき |
ねじリングコネクタ2の素材 | CuZnニッケルめっき |
接点表面材1 | Au |
接点表面材2 | Au |
ピンの素材 | CuZn |
ソケットの素材 | CuSn |
K1ケーブル素材 | Cu |
ケーブルK1絶縁材 | PP (9Y) |
ケーブルタイプK1 | LiF9Y11Y |
ケーブルの長さ | 30 m |
絶縁ケーブル1の色 | 黄、RAL 1003と類似 |
ハウジングの色 | 黒 |
ケーブル絶縁1の素材 |
TPU / TPE-U
PUR |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | はい |
曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
ケーブルK1最大外径 | 5.1 mm |
導体線径 | 0.25 mm² |
AWG K1配線接続線径 | 24 |
より線ケーブルK1 | 5芯円形フィラ |
シールド処理K1 | いいえ |
コンダクタ数 | 5 |
ケーブルK1の認証 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
コネクタ1の認証 | UL94 HB |
コネクタ2の認証 | UL94 HB |
ハロゲンフリー | はい |
耐油性 | 耐性 |
不燃性 | UL VW1 |
ハウジング素材 | PUR |
実量 | 1075 g |
総重量 | 1090 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | いいえ |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548054774 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
ボリューム | 4.500 |