閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"540337","name":"PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
製品コード: 540337
ケーブルYアダプタ (Yプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ (X2、
評価機器)、黒、ストレート、8ピン、
M12メスコネクタでAコード化(X2、センサ/次のプラグインコネクタ)、黒、ストレート、
8ピン、Aコード化およびM8メスコネクタ (X3、センサ)、黒、ストレート、
8ピン、Aコード化、PUR、0.25 m、8×0.14 mm²、黄、コネクタの挿入エラーを
内部配線によ... さらに表示
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
ケーブルYアダプタ (Yプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ (X2、 評価機器)、黒、ストレート、8ピン、 M12メスコネクタでAコード化(X2、センサ/次のプラグインコネクタ)、黒、ストレート、 8ピン、Aコード化およびM8メスコネクタ (X3、センサ)、黒、ストレート、 8ピン、Aコード化、PUR、0.25 m、8×0.14 mm²、黄、コネクタの挿入エラーを 内部配線により電気的に除外、 PSENcodeおよびPSENslockを接続。
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA |
技術データ
電気データ
定格電流 | 1.5 A |
K1標準導体抵抗 | 138 Ω/km |
特定の接点抵抗K1 | 7E+15 Ohm*cm以上 |
環境データ
使用周囲温度 | -25 - 80 °C |
汚染度 | 3 |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 8ピンM12 (オス) コネクタ |
M12コネクタ1のコーディング | Aコード化 |
コネクタタイプ2 | 8ピンM12 (メス) コネクタ |
M12コネクタ2のコーディング | Aコード化 |
コネクタタイプ3 | 8ピンM8 (メス) コネクタ |
ねじリングコネクタ1の素材 | GD-Zn、Ni |
ねじリングコネクタ2の素材 | GD-Zn、Ni |
ねじリングコネクタ3の素材 | GD-Zn、Ni |
コネクタ3ハウジング素材 | PA |
接点表面材1 | ニッケル、金めっき |
接点表面材2 | ニッケル、金めっき |
接点表面材3 | ニッケル、金めっき |
シール材質 | FPM |
ピンの素材 | CuZn |
ソケットの素材 | CuZn |
K1ケーブル素材 | Cu |
ケーブルK1絶縁材 | PP (9Y) |
ケーブルタイプK1 | LiF9Y11Y |
ケーブルの長さ | 0.25 m |
絶縁ケーブル1の色 | 黄、RAL 1003と類似 |
ハウジングの色 | 黒 |
ケーブル絶縁1の素材 |
TPU / TPE-U
PUR |
曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
ケーブルK1最大外径 | 5.7 mm |
導体線径 | 0.14 mm² |
AWG K1配線接続線径 | 26 |
より線ケーブルK1 | 8芯円形プラスチックフィラ |
シールド処理K1 | いいえ |
コンダクタ数 | 8 |
ケーブルK1の認証 |
UL/CSA
UL AWM-Style 20233 |
コネクタ1の認証 | UL94 V-0 |
コネクタ2の認証 | UL94 V-0 |
コネクタ3の認証 | UL94 V-0 |
ハロゲンフリー | はい |
耐油性 | 耐性 |
不燃性 | cULus 20549 |
ハウジング素材 | TPU、UL94 HB |
実量 | 35 g |
総重量 | 39 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 | 6c |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 | リード |
汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
CAS番号 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIPエントリー可能 | はい |
商用データ
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548083675 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272492 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
ボリューム | 0 |