閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"380256","name":"PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
製品コード: 380256
GTIN: 4046548054545
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Bコード化、ケーブル長:3m
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed |
技術データ
電気データ
| 定格電流 | 4 |
| K1標準導体抵抗 | 39 Ω/km |
| 特定の接点抵抗K1 | 1E+17 Ohm*cm以上 |
| K1導体容量 | 105 pF/m |
環境データ
| 使用周囲温度 |
-25
80 |
| 汚染度 | 3 |
| 保護構造、ハウジング | IP68 |
機械的データ
| コネクタタイプ1 | 5ピンM12 (メス) コネクタ |
| コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
| M12コネクタ1のコーディング | |
| 接点表面材1 | Au |
| ソケットの素材 | CuSn |
| K1ケーブル素材 | Cu |
| ケーブルK1絶縁材 | PP9P |
| ケーブルタイプK1 | Li9YH-11YH |
| ケーブルの長さ | 3 |
| 絶縁ケーブル1の色 | 黒、RAL9005に類似 |
| ハウジングの色 | 黒 |
| ケーブル絶縁1の素材 |
TPU / TPE-U
PUR |
| ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | はい |
| 曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
| ケーブルK1最大外径 |
6.2
6.2 |
| 導体線径 |
0.5
0.5 |
| AWG K1配線接続線径 | 20 |
| より線ケーブルK1 | 5芯円形PP補強糸 |
| シールド処理K1 | いいえ |
| コンダクタ数 | 5 |
| ケーブルK1の認証 | UL AWM-Style 20549 |
| コネクタ1の認証 | UL94 V-0 |
| ハロゲンフリー | はい |
| 耐油性 | 耐性 |
| 不燃性 |
UL 1581
CSA 22.2 FT2 |
| ハウジング素材 | PUR |
| 実量 | 173 |
| 総重量 | 180 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060411 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000037 |
| ETIM Reference Feature | EC002599 |
| UNSPSC 25 | 26121636 |
| GTIN | 4046548054545 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |