閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6D000029","name":"PSEN sc cable M12-17sf, 5m","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
製品コード: 6D000029
GTIN: 4046548096880
Advanced PSENスキャン用の専用接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、17
ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、ケーブル長: 5m
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed |
技術データ
電気データ
| 定格電流 | 1.5 |
環境データ
| 使用周囲温度 |
-40
80 |
| 汚染度 | 3 |
機械的データ
| コネクタタイプ1 | 17ピンM12 (メス) コネクタ |
| コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
| M12コネクタ1のコーディング | Aコード化 |
| ねじリングコネクタ1の素材 | CuZnニッケルめっき |
| 接点表面材1 | CuZn、Ni b/Au 0.2めっき |
| シール材質 | FPM |
| ソケットの素材 | CuSn |
| K1ケーブル素材 | Cu |
| ケーブルK1絶縁材 | PP (9Y) |
| ケーブルの長さ | 5 |
| 絶縁ケーブル1の色 | RAL1003シグナルイエロー |
| ハウジングの色 | 黒 |
| ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
| ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | いいえ |
| 曲げ半径(設置時)K1 | 8 x Ø |
| ケーブルK1最大外径 |
7.3
7.3 |
| 導体線径 |
0.08
0.08 0.14 0.14 |
| AWG K1配線接続線径 | 26, 28 |
| シールド処理K1 | いいえ |
| コンダクタ数 | 17 |
| ケーブルK1の認証 | UL AWM-Style 20233 |
| コネクタ1の認証 | UL94 V-0 |
| ハロゲンフリー | はい |
| 耐油性 | 耐性 |
| 不燃性 |
CSA FT-2
UL AWM 20233 |
| 実量 | 305 |
| 総重量 | 315 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548096880 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |