閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"570487","name":"PSEN ml end adapter","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN ml end adapter
製品コード: 570487
GTIN: 4046548088601
プラグインコネクタ、終端アダプタ、IP67、M12オスコネクタ (X2、
評価機器/前のプラグインコネクタ)、8ピン、
M12メスコネクタでAコード化 (X3、センサ)、12ピン、Aコード化、
PSENmlockの直列接続の終端。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA |
技術データ
電気データ
| 定格電流 | 2 |
環境データ
| 使用周囲温度 |
-20
80 |
| 汚染度 | 3 |
| 保護構造、ハウジング | IP67 |
機械的データ
| コネクタタイプ1 | 12ピンM12 (メス) コネクタ |
| M12コネクタ1のコーディング | Aコード化 |
| コネクタタイプ2 | 8ピンM12 (オス) コネクタ |
| M12コネクタ2のコーディング | Aコード化 |
| ねじリングコネクタ1の素材 | Zn、ニッケルめっき |
| ねじリングコネクタ2の素材 | Zn、ニッケルめっき |
| 接点表面材1 | Au |
| 接点表面材2 | Au |
| シール材質 | FKM |
| ピンの素材 | CuZn、金めっき |
| ソケットの素材 | CuZn、金めっき |
| ハウジングの色 | 黒 |
| ハウジング素材 | TPU |
| 実量 | 20 |
| 総重量 | 21 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548088601 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |