text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN ml Y junction M12

製品コード: 570486
GTIN: 4046548088298
プラグインコネクタ、Yアダプタ、IP67、M12オスコネクタ (X1、評価機器)、 8ピン、M12メスコネクタでAコード化 (X2、センサ)、12ピン、 Aコード化およびM12メスコネクタ (X3、センサ/次のプラグインコネクタ)、 8ピン、Aコード化、PSENslockを直列で接続。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
 
定格電流 2  
使用周囲温度 -20  
80  
汚染度 3  
保護構造、ハウジング IP67  
コネクタタイプ1 8ピンM12 (オス) コネクタ  
M12コネクタ1のコーディング Aコード化  
コネクタタイプ2 8ピンM12 (メス) コネクタ  
M12コネクタ2のコーディング Aコード化  
コネクタタイプ3 12ピンM12 (メス) コネクタ  
M12コネクタ3のコーディング Aコード化  
ねじリングコネクタ1の素材 Zn、ニッケルめっき  
ねじリングコネクタ2の素材 Zn、ニッケルめっき  
ねじリングコネクタ3の素材 Zn、ニッケルめっき  
コネクタ3ハウジング素材 TPU  
接点表面材1 Au  
接点表面材2 Au  
接点表面材3 Au  
シール材質 FKM  
ピンの素材 CuZn、金めっき  
ソケットの素材 CuZn、金めっき  
ハウジングの色 黒  
ハウジング素材 TPU  
実量 28  
総重量 29  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272692  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548088298  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1