閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"540318","name":"PSEN Y junction M8 cable channel","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN Y junction M8 cable channel
製品コード: 540318
GTIN: 4046548083651
プラグインコネクタ、Yアダプタ、IP67、M8オスコネクタ (X1、評価機器)、
8ピン、M8メスコネクタでAコード化 (X2、センサ)、8ピン、Aコード化
およびM8メスコネクタ (X3、センサ/次のプラグインコネクタ)、8ピン、
Aコード化、コネクタの挿入エラーを内部配線により電気的に除外
、PSENcodeを接続、
ケーブルダクトのケーブル出力にPSENslockを接続。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 | - |
技術データ
電気データ
| 定格電流 | 1 |
環境データ
| 使用周囲温度 |
-20
80 |
| 汚染度 | 3 |
| 保護構造、ハウジング | IP67 |
機械的データ
| コネクタタイプ1 | 8ピンM8 (オス) コネクタ |
| コネクタタイプ2 | 8ピンM8 (メス) コネクタ |
| コネクタタイプ3 | 8ピンM8 (メス) コネクタ |
| ねじリングコネクタ1の素材 | Zn、ニッケルめっき |
| ねじリングコネクタ2の素材 | Zn、ニッケルめっき |
| ねじリングコネクタ3の素材 | Zn、ニッケルめっき |
| コネクタ3ハウジング素材 | TPU |
| 接点表面材1 | Au |
| 接点表面材2 | Au |
| 接点表面材3 | Au |
| シール材質 | FPM |
| ピンの素材 | CuZn、金めっき |
| ソケットの素材 | CuZn、金めっき |
| ハウジングの色 | 黒 |
| ハウジング素材 | TPU |
| 実量 | 13 |
| 総重量 | 14 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1% |
| CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548083651 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |