閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"570809","name":"PSEN sg2c-3LPC switch","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
センサ原理 | Transponder |
コード化レベルISO 14119適合 | gering |
トランスポンダのコーディング | codiert |
直列接続に対応 | ja |
ユニットタイプ | Sensor |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 2 |
入力
入力点数 | 2 |
EN 61131-2 タイプ2適合の入力 | 24 V DC |
半導体出力
OSSD出力数 | 2 |
信号出力点数 | 2 |
半導体出力の短絡保護 | ja |
ボタン
ボタンの接点素材 | AgNi |
切替機能ボタンの適用規格 | EN 60947-5-1 |
環境データ
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | -20 |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMC試験の適用規格~ |
EN 55011: クラスA
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
保護構造、ハウジング | IP54 |
切り替え距離
温度変化による動作距離の変化 | +-0,01mm/°C |
機械的データ
エスケープリリースの有無 | ja |
保持力, 閉鎖移動 | 1000 |
パン方向保持力 | 2000 |
タイプ1アクチュエータ | PSEN sg2 actuator |
接続タイプ | Federzugklemme steckbar |
ケーブルライン | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
ハウジング素材 (上部) | Kunststoff |
アクチュエータの素材 | Edelstahl |
高さ | 465 |
幅 | 46.5 |
奥行き | 74.5 |
実量 | 1080 |
総重量 | 1170 |
トランスポンダ
動作周波数 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
汚染物質に占める割合 | > 0,1% |
CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIPエントリー可能 | はい |
商用データ
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548079807 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(試運転用)
アクセサリ(オプション)
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570777
第2世代安全扉システム、アクセサリ: コネクタセット
ケージ式タイプ (ユニオンナット付き)、
ケーブルのスクリュー接続用ストレインリリーフ。(スペアパーツ)。