text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSSu E F PS1-T

製品コード: 314191
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、 送り込みモジュール供給24 V DC 2 A、送り込み周辺供給24 V DC 10 A、 送り込みCレール10 A、厳しい環境要件に対応。 The product has been discontinued. The successor is 314192.

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
アプリケーション範囲 一般/安全  
 
U1の目的 モジュール電源  
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 12  W
U2の目的 周辺電源  
供給電圧2 (V) 24  V
電源電圧U2のタイプ DC  
U2の許容電圧範囲 -30 %/+25 %  
UINT1とU2間の電位分離  
U1とU2間の電位分離  
UINT1の目的 内部システム電圧  
UINT1の許容電圧範囲 -2 %/+3 %  
最大連続電流ユニット1 2  A
ブリッジU/U1の電源瞬断適用規格 EN 61131-2  
UINT1の短絡保護 可  
周囲環境条件... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -40 - 70  °C
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性  
短時間  
許容動作高度ASL 5000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
広帯域ノイズ EN 60068-2-64  
加速度衝撃の適用規格1 150 m/s²  
加速度衝撃の適用規格2 25g  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け  
保護構造、ハウジング  
端子の保護構造  
ハウジング下部素材 PC  
前面パネル素材 PC  
ハウジング素材コード PA  
端子スタイル プラグイン  
高さ 76  mm
25.2  mm
奥行き 60.2  mm
実量 60  g
総重量 69  g
コーディング部品の名前 C  
コーディング部品の色 黄  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044095  
UNSPSC 25 39122331  
EANコード 4046548049114  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242611  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002583  
ボリューム 0.146  
 

アクセサリ(オプション)

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu、DINレール用エンドアングル、プラスチックバージョン、黒、PU 10点、 中性紙段ボールに梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu、DINレール用エンドアングル、金属バージョン、高い機械的ストレスに対応、 PU 2点。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、 セパレータなしの電子およびコンパクトモジュール、PU 10点 (4 x 27 = 108ラベル入り A4シート10枚、合計1080ラベル)、再封可能なポリ袋に梱包(マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu、終端抵抗内蔵の終端プレート、厳しい 環境要件に対応。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、 セパレータ付き電子およびコンパクトモジュール、 PU 10点 (4 x 27 = 108 ラベル入りA4シート10枚、合計1080ラベル)、 再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu、DINレール用接地端子、PE接続、プラスチックバージョン、 緑/黄、PU 10点、マーキングステッカ付き ニュートラルカートンに梱包。

アクセサリ(操作に必須)

PSSu BS 2/8 C-T
PSSu BS 2/8 C-T 314657
PSSu、電圧供給モジュール用ベースモジュール、送り込みモジュール 供給、送り込み周辺供給、送り込みCレール、2列、 4 つの接続レベル、8端子、スプリング式接続、厳しい 環境要件に対応。システム環境Aのヘッドモジュールの直後および リモートステーションPSSu XRF-Tの直後のモジュールとしてのみ使用。
PSSu BS-R 2/8 C-T
PSSu BS-R 2/8 C-T 314655
PSSu、電圧供給モジュール用ベースモジュール、送り込みモジュール 供給、送り込み周辺供給、送り込みCレール、2列、 4 つの接続レベル、8端子、スプリング式接続、厳しい 環境要件に対応。供給電圧を更新して供給グループを 形成する場合のみ。
PSSu BS 2/8 S-T
PSSu BS 2/8 S-T 314656
PSSu、電圧供給モジュール用ベースモジュール、送り込みモジュール供給、 送り込み周辺供給、送り込みCレール、2列、 4 つの接続レベル、8端子、スクリュー式接続、厳しい 環境要件に対応。システム環境Aのヘッドモジュールの直後および リモートステーションPSSu XRF-Tの直後のモジュールとしてのみ使用。
PSSu BS-R 2/8 S-T
PSSu BS-R 2/8 S-T 314654
PSSu、電圧供給モジュール用ベースモジュール、送り込みモジュール供給、 送り込み周辺供給、送り込みCレール、2列、 4 つの接続レベル、8端子、スクリュー式接続、厳しい 環境要件に対応。供給電圧を更新して供給グループを 形成する場合のみ。