text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

µSD Memory Card 4GB industrial

製品コード: 328837
PSS u2、アクセサリ、microSDメモリカード、4 GB、産業用、PSSu2ヘッドモジュール用。ヘッドモジュールPSS u2 P42 F/S-Rで使用する場合、ヘッドモジュールのハードウェアバージョンはHW1.2以上、またはYOM 2025以上であること。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
 
使用周囲温度 -40 - 85  °C
実量 3  g
総重量 25  g
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 19150702  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000041  
ETIM Reference Feature EC001068  
GTIN 4046548110050  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr