閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"380324","name":"Caps for IP67 moduls","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
実際の製品は異なる場合があります
Caps for IP67 moduls
製品コード: 380324
GTIN: 4046548065251
アクセサリ、PDP67およびPSS67装置のM12ポート用エンドキャップ、
保護等級IP67、黒、PU 4個、AおよびDコード化M12
ポート専用 (380328はLコード化専用)。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27440208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000058 |
| ETIM Reference Feature | EC002314 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548065251 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |