text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PIT es box flex grey

製品コード: 400204
PITestop、盤面取付ハウジング、ライトグレー、IP65押しボタン、 取り付け直径: 22.3 mm、取り付けプレート含む、ケーブルグランドM20 x 1個。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
使用周囲温度 -25  
55  
耐震性を指定する規格 ... EN 60947-5-5  
保護構造、ハウジング  
取り付け位置 任意  
ハウジング素材 PC  
密封構造素材 TPU  
高さ 83.2  
72  
奥行き 72  
実量 185  
総重量 220  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EANコード 4046548086645  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371205  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC000200  
ボリューム 0  
 

アクセサリ(オプション)

PIT es box flex bracket
PIT es box flex bracket 400220
PITestop、PIT es box flex用取り付けブラケット。