text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PES sensor board js en

製品コード: G9000004
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、オペレータターミナルセンサ技術I、 PITestop、PSENcodeおよびPITjog付き、オペレータターミナル表示 (英語) 、付属資料 (英語およびドイツ語)。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0 - 60  °C
保管温度の適用規格 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
保護構造、ハウジング IP20  
高さ 399  mm
297  mm
奥行き 230  mm
実量 3000  g
総重量 3500  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273890  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548094169  
ボリューム 53.600  dm3
Harmonized System Code 90230080  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな 接続ケーブル、長さ1 m、接続4 mm、赤。
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな 接続ケーブル、長さ1 m、接続4 mm、青。
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな 接続ケーブル、長さ1 m、接続4 mm、黒。
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな 接続ケーブル、絶縁安全コネクタ付き、長さ1 m、 接続4 mm、青。
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな 接続ケーブル、絶縁安全コネクタ付き、長さ1 m、 接続4 mm、黒。
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな 接続ケーブル、絶縁安全コネクタ付き、長さ1 m、 接続4 mm、赤。

お勧めの用途

PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな 接続ケーブル、長さ1 m、接続4 mm、黒。
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな 接続ケーブル、長さ1 m、接続4 mm、赤。
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな 接続ケーブル、長さ1 m、接続4 mm、青。
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな 接続ケーブル、絶縁安全コネクタ付き、長さ1 m、 接続4 mm、黒。
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな 接続ケーブル、絶縁安全コネクタ付き、長さ1 m、 接続4 mm、赤。