閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"A1000002","name":"IndustrialPI 4 4GB 32GB","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0400","A0400B0460","00102002417142","0010200241714280QY"]}
実際の製品は異なる場合があります
IndustrialPI 4 4GB 32GB
製品コード: A1000002
GTIN: 4046548109405
オートメーションおよびIIOTタスク用の産業用PI 4、
ベースはRaspberry Pi Computer Module 4、1.5 GHzクアッドコアCortex-A72、4
GB RAM、32 GB eMMCフラッシュメモリ、インタフェース: USB 3.2 Gen 1
Type A 2個、RJ45 GBit Ethernet 2個、RS485 1個、Micro USBソケット1個、
Micro HDMI 2.0a (4K) 1個、PiBridge 2個、オペレーティングシステム:オープンソースの
Node-REDソフトウェアがプリインストールされているリアルタイムパッチ付き
Raspberry Pi OSの適合バージョン。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
オートメーションおよびIIOTタスク用の産業用PI 4、 ベースはRaspberry Pi Computer Module 4、1.5 GHzクアッドコアCortex-A72、4 GB RAM、32 GB eMMCフラッシュメモリ、インタフェース: USB 3.2 Gen 1 Type A 2個、RJ45 GBit Ethernet 2個、RS485 1個、Micro USBソケット1個、 Micro HDMI 2.0a (4K) 1個、PiBridge 2個、オペレーティングシステム:オープンソースの Node-REDソフトウェアがプリインストールされているリアルタイムパッチ付き Raspberry Pi OSの適合バージョン。
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 19200102 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001413 |
| GTIN | 4046548109405 |
| ボリューム | 0.500 dm3 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |