text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
952 個の商品が見つかりました
PSEN sl2-DM1-P switch
6N000001
GTIN: 4046548092356
電磁式ガードロック付き(コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 保持力1000 N、8ピンM12オスコネクタ、直列接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、照光式押しボタン2個 (NO各1)、コード化、自動リセット装備、 左側立ち入り用安全スイッチ、12ピンM12オスコネクタ、 下向きのケーブル差し込み口、単一接続

価格要問合せ
PSEN sl2-DM2-P switch
6N000002
GTIN: 4046548092363
電磁式ガードロック付き(完全コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 保持力1000 N、8ピンM12オスコネクタ、直列接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、照光式押しボタン2個 (NO各1)、コード化、自動リセット装備、 右側立ち入り用安全スイッチ、12ピンM12オスコネクタ、 下向きのケーブル差し込み口、単一接続

価格要問合せ
PSEN sl2-DM3-P switch
6N000003
GTIN: 4046548092370
電磁式ガードロック付き(特定コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 保持力1000 N、8ピンM12オスコネクタ、直列接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、照光式押しボタン2個 (NO各1)、コード化、自動リセット装備、 正面立ち入り用安全スイッチ、12ピンM12オスコネクタ、 下向きのケーブル差し込み口、単一接続

価格要問合せ
PSEN sl2-DM1-N switch
6N000013
GTIN: 4046548092479
電磁式ガードロック付き(コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 保持力1000 N、5ピンM12オスコネクタ、単一接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、照光式押しボタン2個 (NO各1)、完全コード化、自動リセット装備、 左側立ち入り用安全スイッチ、12ピンM12オスコネクタ、 下向きのケーブル差し込み口、単一接続

価格要問合せ
PSEN sl2-DM2-N switch
6N000014
GTIN: 4046548092486
電磁式ガードロック付き(完全コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 保持力1000 N、5ピンM12オスコネクタ、単一接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、照光式押しボタン2個 (NO各1)、完全コード化、自動リセット装備、 右側立ち入り用安全スイッチ、12ピンM12オスコネクタ、 下向きのケーブル差し込み口、単一接続

価格要問合せ
PSEN sl2-DM3-N switch
6N000015
GTIN: 4046548092493
電磁式ガードロック付き(特定コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 保持力1000 N、5ピンM12オスコネクタ、単一接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、照光式押しボタン2個 (NO各1)、完全コード化、自動リセット装備、 正面立ち入り用安全スイッチ、12ピンM12オスコネクタ、 下向きのケーブル差し込み口、単一接続

価格要問合せ
PSEN sl2-IM1-P switch
6N000019
GTIN: 4046548092530
電磁式ガードロック付き(コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 ガードロック非依存安全出力、保持力1000 N、 8ピンM12オスコネクタ、直列接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、 照光式押しボタン2個(NO各1)、非常停止ボタン1個(NC×2、NO×1)、 コード化、自動リセット装備、左側立ち入り用安全スイッチ、 19ピンM23オスコネクタ、下向きのケーブル差し込み口、 単一接続

価格要問合せ
PSEN sl2-IM2-P switch
6N000020
GTIN: 4046548092547
電磁式ガードロック付き(完全コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 ガードロック非依存安全出力、保持力1000 N、 8ピンM12オスコネクタ、直列接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、 照光式押しボタン2個(NO各1)、非常停止ボタン1個(NC×2、NO×1)、 コード化、自動リセット装備、右側立ち入り用安全スイッチ、 19ピンM23オスコネクタ、下向きのケーブル差し込み口、 単一接続

価格要問合せ
PSEN sl2-IM3-P switch
6N000021
GTIN: 4046548092554
電磁式ガードロック付き(特定コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 ガードロック非依存安全出力、保持力1000 N、 8ピンM12オスコネクタ、直列接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、 照光式押しボタン2個(NO各1)、非常停止ボタン1個(NC×2、NO×1)、 コード化、自動リセット装備、正面立ち入り用安全スイッチ、 19ピンM23オスコネクタ、下向きのケーブル差し込み口、 単一接続

価格要問合せ
PSEN sl2-DL1-P switch
6N000004
GTIN: 4046548092387
電磁式ガードロック付き(コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 保持力2000 N、8ピンM12オスコネクタ、直列接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、 照光式押しボタン2個(NO各1)、非常停止ボタン1個(NC×2、NO×1)、 完全コード化、自動リセット装備、左側立ち入り用安全スイッチ、 19ピンM23オスコネクタ、下向きのケーブル差し込み口、 単一接続

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください