text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN op Protective Column 2-050/1

製品コード: 630961
GTIN: 4046548074284
PSEN op Protective Columnを含むボディプロテクション分解能用ミラー (長さ100cm、ビーム距離 500 mm) を内蔵、ミラー数: 2.アクセサリとして、 固定ベースユニット「PSEN op Protective Base」を固定可能、

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
ハウジング素材 アルミニウム  
実量 8930  
総重量 9400  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273791  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548074284  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(操作に必須)

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1は、ステンレス製のベースプレートと 3 つのスプリングおよび対応するアタッチメントで構成、「PSEN op Protective Column」および対応する取り付けブラケット「PSEN opProtective Bracket」と組み合わせることで、ライトカーテンまたは偏向ミラーを 強い機械的影響から保護、