text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN op Mirror-165/1

製品コード: 630904
幅80 mm、長さ165 cmの偏向ミラー、PSENoptシリーズのすべての ライトカーテン (165 cm未満) に対応、装置に直接取り付けるには、 「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」取り付けブラケット が必要で、「PSEN op Protective」に取り付けるには、取り付けブラケット 「PSEN op Protective Bracket Mirror/1」が必要...  さらに表示

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

幅80 mm、長さ165 cmの偏向ミラー、PSENoptシリーズのすべての ライトカーテン (165 cm未満) に対応、装置に直接取り付けるには、 「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」取り付けブラケット が必要で、「PSEN op Protective」に取り付けるには、取り付けブラケット 「PSEN op Protective Bracket Mirror/1」が必要です。

 
ハウジング素材 アルミニウム  
高さ 1595  mm
89  mm
奥行き 95  mm
実量 4700  g
総重量 5800  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 90319000  
UNSPSC 25 39111609  
EANコード 4046548069013  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273605  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002467  
ボリューム 0  
 

アクセサリ(操作に必須)

PSEN op Mirror Bracket Kit/1
PSEN op Mirror Bracket Kit/1 630906
直接取り付け用の「PSEN op Mirror」シリーズ用取り付けブラケット、