閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"632508","name":"PSEN opII protective column-165 Set","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN opII protective column-165 Set
製品コード: 632508
GTIN: 4046548096200
このセットには、
最大1500 mmの安全ライトカーテン用保護コラム「PSEN opII protectivecolumn- 165」、
固定スクリュー、および「PSEN opII調整式ベースユニット」が含まれています 。強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。
PSEN optIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096200 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76109090 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |