閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6C000184","name":"PSEN opII X-muting set extended","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN opII X-muting set extended
製品コード: 6C000184
GTIN: 4046548104738
安全ライトカーテンPSEN opII用拡張Xミューティングセット:構成は、
ミューティングセンサ2個、リフレクタ2個、ミューティングアームセット2個、
固定部材1個、接続ケーブル1m×2本、ミューティングランプ、
配線ボックス1個
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104738 |
| ボリューム | 96 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |