Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"632014","name":"PSEN opII Laserpointer","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN opII Laserpointer
Productnummer: 632014
GTIN: 4046548080803
ライトカーテンシリーズPSEN opt II用レーザ調整補助装置。
Eenheid
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
FDA |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
3
3 |
Milieugegevens
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Beschermingsgraad behuizing | IP30 |
Mechanische gegevens
| Productmateriaal |
PP
PA-HF |
| Afmeting hoogte | 106 |
| Afmeting breedte | 42 |
| Afmeting diepte | 46.1 |
| Nettogewicht | 90 |
| Brutogewicht | 100 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272792 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548080803 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90132000 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |