閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6L000025","name":"PSEN b5/me5/cs","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN b5/me5/cs
製品コード: 6L000025
GTIN: 4046548103120
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 and PSEN cs3/4 with options
for escape release.
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272691 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103120 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PSEN cs3.1n 1switch
541053
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、
1方向駆動、IP67、スイッチング距離はアクチュエータに依存、
PU = コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
541059
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、
0.15 mケーブル、1方向駆動、SDDのサポート、IP67、
スイッチング距離はアクチュエータに依存、直列接続、
PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。
PSEN cs3.1p 1switch
541060
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8 (オス) コネクタ、1
方向駆動、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar =
20 mm、PU = コード化スイッチ1個。
PSEN cs3.1a 1switch
541061
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5 mケーブル、
1方向駆動、SDDのサポート、IP6K9K、スイッチング距離
はアクチュエータに依存、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル10 m、
1方向駆動、IP6K9K、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar =
20 mm、PU = コード化スイッチ1個。
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、
1.5 mケーブル、1方向駆動、SDDのサポート、IP67、
スイッチング距離はアクチュエータに依存、直列接続、
PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
安全スイッチPSEN cs3.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式
オプションなし、PU = 1個。
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
安全スイッチPSEN cs3.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式
オプションあり、PU = 1個。
PSEN cs4.1n 1switch
541153
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、
1方向駆動、IP67、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、
Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。合計
8回のティーチインが可能。
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch
541159
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、
0.15 mケーブル付き、直列接続、SDDのサポート、IP67、
スイッチング距離はアクチュエータに依存、1方向駆動、
PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。合計8
回のティーチインが可能。
PSEN cs4.1p 1switch
541160
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8 (オス) コネクタ、1
方向駆動、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar =
20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個、ティーチング回数最大8回。
PSEN cs4.1a 1switch
541161
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル5 m、
1方向駆動、IP6K9K、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar =
20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個、
ティーチング回数最大8回。
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル10 m、
1方向駆動、IP6K9K、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar =
20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個、
ティーチング回数最大8回。
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
安全スイッチPSEN cs4.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式
オプションなし、PU = 1個。
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
安全スイッチPSEN cs4.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式
オプションあり、PU = 1個。
PSEN cs4.2n 1switch
541253
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、
1方向駆動、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar =
20 mm、PU = 特定完全コード化スイッチ1個。
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch
541259
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12 (オス) コネクタ、
直列接続可能、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar =
アクチュエータ20 mm、1方向駆動、PU = 特定
完全コード化スイッチ1個。
PSEN cs4.2p 1switch
541260
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8 (オス) コネクタ、1
方向駆動、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar =
20 mm、PU = 特定完全コード化スイッチ1個。
PSEN cs4.2a 1switch
541261
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル5 m、
1方向駆動、IP69K、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar =
20 mm、PU = 特定完全コード化スイッチ1個。
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: スプリング力、
インターロック接点3 N/C、ガードロック接点1 N/C、供給電圧
24 V AC/DC。
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: 磁力、
インターロック接点3 N/C、ガードロック接点1 N/C、供給電圧
24 V AC/DC。
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: スプリング力、
インターロック接点1 N/C、ガードロック接点3 N/C、供給電圧
24 V AC/DC。
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: 磁力、
インターロック接点1 N/C、ガードロック接点3 N/C、供給電圧
24 V AC/DC。
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: スプリング力、
インターロック接点2 N/C、1 N/O、ガードロック接点1 N/C、
供給電圧24 V AC/DC。
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: 磁力、
インターロック接点2 N/C、1 N/O、ガードロック接点1 N/C、
供給電圧24 V AC/DC。
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: スプリング力、
インターロック接点1 N/C、1 N/O、ガードロック接点1 N/C、1 N/O、
供給電圧24 V AC/DC。
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: 磁力、
インターロック接点1 N/C、1 N/O、ガードロック接点1 N/C、1 N/O、
供給電圧24 V AC/DC。
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: スプリング力、
インターロック接点2 N/C、ガードロック接点2 N/C、供給電圧
24 V AC/DC。
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
機械式安全扉システムPSENmech、M12接続8ピン、
インターロック原理: スプリング力、インターロック接点1 N/C、
ガードロック接点2 N/C、供給電圧24 V AC/DC。
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
機械式安全扉システムPSENmech、M12接続8ピン、
インターロック原理: 磁力、インターロック接点1 N/C、
ガードロック接点2 N/C、供給電圧24 V AC/DC。
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
機械式安全扉システムPSENmech、M12接続5ピン、
インターロック原理: 磁力、インターロック接点1 N/C、
ガードロック接点1 N/C、供給電圧24 V AC/DC。
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
機械式安全扉システムPSENmech、M12接続5ピン、
インターロック原理: スプリング力、インターロック接点1 N/C、
ガードロック接点1 N/C、供給電圧24 V AC/DC。