閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"8176334","name":"Brake resistor 1600W/23R/T/U","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
実際の製品は異なる場合があります
Brake resistor 1600W/23R/T/U
製品コード: 8176334
suitable for the PMCprotego D/24A Type: FZZCQU 500 x 65-23 Performance
at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 23 OHM Temperature switch
180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成