text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PES test lead 4mm-rd

製品コード: 1S000004
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな 接続ケーブル、長さ1 m、接続4 mm、赤。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
ケーブルの長さ 1  m
絶縁ケーブル1の色 赤  
接続タイプ コネクタ4 mm、ケージ式  
実量 15  g
総重量 50  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 46211501  
EANコード 4046548090871  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242291  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
ボリューム 0.305  
 

お勧めの用途

PES actuator board ec en
PES actuator board ec en 1S000009
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、オペレータターミナルアクチュエータ技術 コンタクタ、補助コンタクタ24 V DC付き、オペレータターミナル表示 (英語)、 付属資料 (英語およびドイツ語)。
PES logic board pnozs en
PES logic board pnozs en 2S000002
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、オペレータターミナルロジック PNOZsigma、安全リレー付き、オペレータターミナル表示 (英語)、付属資料 (英語およびドイツ語)。
PES logic board pnozm en
PES logic board pnozm en 3S000002
ピルツ教育システム、オペレータターミナルの記載: 英語、 その他の資料: 英語およびドイツ語
PES logic board pssu en
PES logic board pssu en 4S000002
board labelling: English; accompanying documents: English and German
PES operator board pmi en
PES operator board pmi en 5S000002
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、オペレータターミナル、操作 および監視、PMIvisuおよびPITmode付き、オペレータターミナル表示、言語 (英語)、付属資料 (英語およびドイツ語)。