閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"380303","name":"PSEN op1.2 adapter","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA |
技術データ
電気データ
定格電流 | 4 A |
K1標準導体抵抗 | 55 Ω/km |
特定の接点抵抗K1 | 1E+14 Ohm*cm以上 |
環境データ
使用周囲温度 | -5 - 70 °C |
汚染度 | 3 |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 4ピンM12 (メス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
M12コネクタ1のコーディング | Aコード化 |
コネクタタイプ2 | 5ピンM12 (オス) コネクタ |
コネクタタイプ2の形状 | ストレート |
M12コネクタ2のコーディング | Aコード化 |
接点表面材1 | Au |
接点表面材2 | Au |
ピンの素材 | CuZn |
ソケットの素材 | CuSn |
K1ケーブル素材 | Cu |
ケーブルK1絶縁材 | PVC |
ケーブルタイプK1 | LifY-11Y |
ケーブルの長さ | 0.1 m |
絶縁ケーブル1の色 | 黒 |
ハウジングの色 | 黒 |
ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | いいえ |
ケーブルK1最大外径 | 4.7 mm |
導体線径 | 0.34 mm² |
AWG K1配線接続線径 | 22 |
シールド処理K1 | いいえ |
コンダクタ数 | 3 |
ハロゲンフリー | はい |
耐油性 | 耐性 |
ハウジング素材 | PUR |
実量 | 24 g |
総重量 | 39 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548055344 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
ボリューム | 0 |