閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"C1000064","name":"PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA |
技術データ
電気データ
定格電流 | 1.5 A |
データケーブルK1導体抵抗 |
環境データ
使用周囲温度 | -40 - 80 °C |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 17ピンM12 (メス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
M12コネクタ1のコーディング | Aコード化 |
ねじリングコネクタ1の素材 | CuZnニッケルめっき |
接点表面材1 | CuZn、金めっき |
シール材質 | FKM |
ソケットの素材 | CuZn |
K1ケーブル素材 | Cu |
ケーブルK1絶縁材 | PP (9Y) |
ケーブルの長さ | 5 m |
ケーブル長K1の許容誤差 | |
K1シールドの素材 | Cu |
絶縁ケーブル1の色 | RAL1003シグナルイエロー |
ハウジングの色 | 黒 |
ケーブル絶縁1の素材 | |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | いいえ |
曲げ半径(設置時)K1 | 8 x Ø |
ケーブルK1最大外径 | 7.75 mm |
データケーブルK1絶縁材 | PP |
電源ケーブルK1絶縁材 | PP |
データライン直径AWG K1 | 28 |
データケーブルK1接続線径 | |
UBケーブルK1接続線径 | |
シールド処理K1 | はい |
シールドタイプK1 | スズめっき銅より線 |
コンダクタ数 | 17 |
ケーブルK1の認証 |
UL AWM-Style 20233 |
コネクタ1の認証 | UL |
ハロゲンフリー | はい |
耐油性 | 耐性 |
不燃性 |
UL FT2
UL 20233 |
インタロックスクリューのトルク | 0.4 Nm |
実量 | 375 g |
総重量 | 377 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548107234 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
ボリューム | 1.083 |