text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK

製品コード: C1000025
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、アングル、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 20 m

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
定格電流 4  A
K1標準導体抵抗 <=55.4 Ω/km (20 ℃)  
使用周囲温度 -40 - 85  °C
UL認証の周囲温度 80 °C  
汚染度 3  
コネクタタイプ1 5ピンM12 (オス) コネクタ  
コネクタタイプ1の形状 アングル  
M12コネクタ1のコーディング Aコード化  
コネクタタイプ2 5ピンM12 (メス) コネクタ  
コネクタタイプ2の形状 ストレート  
M12コネクタ2のコーディング Aコード化  
ねじリングコネクタ1の素材 CuZnニッケルめっき  
ねじリングコネクタ2の素材 CuZnニッケルめっき  
接点表面材1 Au  
接点表面材2 Au  
シール材質 FKM  
ピンの素材 CuZn  
ソケットの素材 CuZn  
K1ケーブル素材 Cu  
ケーブルK1絶縁材 PP (9Y)  
ケーブルタイプK1 LiF9Y11Y  
ケーブルの長さ 20  m
絶縁ケーブル1の色 黒  
ハウジングの色 黄、RAL 1004に類似  
ケーブル絶縁1の素材 PUR  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 はい  
曲げ半径(設置時)K1 8 x Ø  
ケーブルK1最大外径 5.5  mm
導体線径 0.34  mm²
AWG K1配線接続線径 22  
より線ケーブルK1 5芯円形フィラ  
シールド処理K1 いいえ  
コンダクタ数 5  
ケーブルK1の認証 UL AWM-Style 20233  
コネクタ1の認証 UL94 V-2  
コネクタ2の認証 UL94 V-2  
ハロゲンフリー はい  
耐油性 耐性  
不燃性 UL 20233  
DIN EN 60332-1-2  
FT2  
インタロックスクリューのトルク 0.4 Nm  
実量 746  g
総重量 751  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444210  
UNSPSC 25 26121603  
EANコード 4046548102727  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
ボリューム 0