text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

Line filter f. DD FFU 3X16K-KK

製品コード: 8171509
Mains filter Rated current: 16 A, power dissipation typ.: 8 W Protection class: IP20, connection type: Terminals.

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
実量 1000  g
総重量 1400  g
 
RoHS適合性 はい  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85049090  
UNSPSC 25 40161512  
EANコード 4046548035834  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27420290  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ボリューム 0