text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
4 個の商品が見つかりました
PMCprotego D.03/20G/0/0/2/208-480VAC
8178001
GTIN: 4046548110166
サーボアンプ、連続出力電流3×400 VAC: 3A、 ピーク出力電流2秒間: 9A、ピーク出力電流5秒間: 6A、 消費電力S1モード時: 2.2kVA、ブレーキ抵抗器内蔵、 ハードウェアオプション: 増設カードPMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR、 増設カードPROFIBUS DP Slave 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

価格要問合せ
PMCprotego D.03/A0G/0/0/2/208-480VAC
8178002
GTIN: 4046548110180
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (2s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2.2 kVA. Integral brake resistor. Further hardware options: Expansion card PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, Expansion card PROFINET. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

価格要問合せ
PMCprotego D.06/01G/0/0/2/208-480VAC
8178003
GTIN: 4046548112351
Servo amplifier, continuous output current at 3 x 400 VAC: 6 A, Peak output current for 2 s: 18 A, peak output current for 5 s: 12 A, power consumption in S1 mode: 4.5 kVA, integrated brake resistor, hardware options: expansion card PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, expansion card PosI/O.

価格要問合せ
PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR
680010
GTIN: 4046548077728
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP. System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >= 6.25

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください