閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"1S000009","name":"PES actuator board ec en","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0810","00900009049094","0090000904909480X9"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 | CE |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
環境データ
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | 0 °C |
保管温度の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
許容動作高度ASL | 2000 m |
EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
高さ | 133 mm |
幅 | 297 mm |
奥行き | 160 mm |
実量 | 1120 g |
総重量 | 1170 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EANコード | 4046548094336 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242291 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
ボリューム | 22.066 |
アクセサリ(オプション)
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな
接続ケーブル、絶縁安全コネクタ付き、長さ1 m、
接続4 mm、青。
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな
接続ケーブル、絶縁安全コネクタ付き、長さ1 m、
接続4 mm、黒。
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな
接続ケーブル、絶縁安全コネクタ付き、長さ1 m、
接続4 mm、赤。
お勧めの用途
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな
接続ケーブル、絶縁安全コネクタ付き、長さ1 m、
接続4 mm、赤。
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな
接続ケーブル、絶縁安全コネクタ付き、長さ1 m、
接続4 mm、黒。