text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
20 個の商品が見つかりました
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
GTIN: 4046548055009
プラグインコネクタ、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、 スクリュー接続、ねじリングの素材: CuZn ニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm

価格要問合せ
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
GTIN: 4046548055030
プラグインコネクタ、5ピン、コネクタ (アングル) M12、Aコード化、 スクリュー接続、ねじリングの素材: CuZn ニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm

価格要問合せ
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
GTIN: 4046548055016
プラグインコネクタ、5ピン、ソケット (ストレート)M12、Aコード化、スクリュー接続、 ねじリングの素材: CuZnニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm

価格要問合せ
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
GTIN: 4046548055023
プラグインコネクタ、5ピン、コネクタ (アングル) M12、Aコード化、 スクリュー接続、ねじリングの素材: CuZn ニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm

価格要問合せ
RJ45 Connector
380401
GTIN: 4046548055733
RJ45プラグインコネクタ (ストレート)、IP20、8ピン、Cat6a、IDC接続、AWG 22、ケーブル径: 5.5~8.5mm

価格要問合せ
PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB
380312
GTIN: 4046548055047
プラグインコネクタ、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、Bコード化、 スクリュー接続、ねじリングの素材: CuZn ニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm

価格要問合せ
PSEN op2/4 M12 Transmitter ad
380322
GTIN: 4046548055566
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、4ピン、 M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1 m、3×0.34 mm²、黒、 センサPSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2の投光器 (ライトカーテン)を PSS67およびPDP67に接続。

価格要問合せ
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
GTIN: 4046548055092
プラグインコネクタ、5ピン (4+Fe)、シールド、ソケット (ストレート)M12、Lコード化 (電源)、圧着接続、ねじリングの素材: 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき、 ケーブルスクリュー接続Pg11、アウターケーブル径5~9mm

価格要問合せ
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
GTIN: 4046548055726
RJ45プラグインコネクタ (ストレート)、IP20、4ピン、Cat5e、AWG 22 (4芯)、 ケーブル径: 6.3~6.7mm

価格要問合せ
PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B
380313
GTIN: 4046548055054
プラグインコネクタ、5ピン、ソケット (ストレート)M12、Bコード化、スクリュー接続、 ねじリングの素材: CuZnニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm

価格要問合せ
PSEN op2/4 M12 Receiver ad
380323
GTIN: 4046548055573
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、4ピン、 M12オスコネクタAコード化、黒、ストレート、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1m、3×0.34 mm²、黒、 センサPSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (ライトバリア)の受光器を PSS67とPDP67へ接続。

価格要問合せ
PSEN T M12
380350
GTIN: 4046548054019
プラグインコネクタ、Tアダプタ、IP67、M12メスコネクタ2個、5ピン、 M12オスコネクタでAコード化、5ピン、Aコード化、内部配線 1:1 (5つのすべての信号用)、2つのPSENをPSS67に接続。

価格要問合せ
PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B
380314
GTIN: 4046548055061
プラグインコネクタ、5ピン、コネクタ (アングル) M12、Bコード化、 スクリュー接続、ねじリングの素材: CuZn ニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm

価格要問合せ
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
GTIN: 4046548055108
プラグインコネクタ、5ピン (4+Fe)、シールド、ソケット (ストレート)M12、Lコード化 (電源)、圧着コネクタ、ねじリングの素材:亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき、 ケーブルスクリュー接続Pg11、アウターケーブル径5~9mm

価格要問合せ
PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B
380315
GTIN: 4046548055078
プラグインコネクタ、5ピン、コネクタ (アングル) M12、Bコード化、 スクリュー接続、ねじリングの素材: CuZn ニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm

価格要問合せ
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
GTIN: 4046548055085
プラグインコネクタ、4ピン、コネクタ (ストレート) M12、Dコード化、 スクリュー接続、ねじリングの素材: 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき、 ケーブルスクリュー接続Pg9、アウターケーブル径6~8mm

価格要問合せ
PDP67 Connector cs VA
773612
GTIN: 4046548070897
アクセサリPDP67 F4コードVA、 評価装置への接続ケーブル用接続アダプタ、ねじリングの素材: ステンレス製

価格要問合せ
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
540332
GTIN: 4046548065404
プラグインコネクタ、8ピン、ソケット (ストレート)M12、Aコード化、スクリュー接続、 ねじリングの素材: 亜鉛ダイカストニッケルめっき、アウターケーブル径6~ 8mm

価格要問合せ
PDP67 Connector cs
773610
GTIN: 4046548065978
アクセサリPDP67 F4コード、 評価装置への接続ケーブル用接続アダプタ

価格要問合せ
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
540334
GTIN: 4046548066722
プラグインコネクタ、8ピン、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、 スクリュー接続、ねじリングの素材: 亜鉛ダイカストニッケルめっき、 アウターケーブル径6~8mm

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください