text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
37 個の商品が見つかりました
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
GTIN: 4046548105032
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitabl e for the Interface: CANopen.

価格要問合せ
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
GTIN: 4046548105483
PSEN ml bまたはPSEN ml sをPDP67に接続するためのYアダプタ、8ピンM12(メス) コネクタ1本、ストレート、Aコード化、5ピンM12 (オス)コネクタ2本、ストレート、Aコード化

価格要問合せ
Adapter/OP/M12-5SFX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000083
GTIN: 4046548110678
PSENopt II Advancedの投光器および受光器(非コード化)をFS入力に接続するためのY型アダプタ、 5ピンM12オスコネクタ(X3、評価ユニットの接続)(ストレート、Aコード化)から 5ピンM12メスコネクタ(X1、投光器)(ストレート、Aコード化)および5ピンM12メスコネクタ (X2、受光器)(ストレート、Aコード化)

価格要問合せ
Adapter/GB/M12-8SMX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000081
GTIN: 4046548110173
Pilz製センサをさらに直列接続することなくPITgateboxIOLSを使用するためのアダプタ、 8ピンM12オスコネクタ(ストレート、Aコード化)および 5ピンM12メスコネクタ(ストレート、Aコード化)から5ピンM12オスコネクタ(ストレート、Aコード化)、 ケーブル長: 0.15 m

価格要問合せ
PSEN ma adapter
380300
GTIN: 4046548054002
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、4ピン、 M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1 m、4×0.34 mm²、黒、センサPSENmag (安全スイッチ)/PIT en1.0 (イネーブルスイッチ)をPSS67およびPDP67に接続。

価格要問合せ
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
GTIN: 4046548055351
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、4ピン、 M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1 m、3×0.34 mm²、黒、PSENopt M12 投光器 (ライトカーテン) をPSS67およびPDP67に接続。

価格要問合せ
PSEN cs adapter
380301
GTIN: 4046548055320
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、 M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1 m、5×0.25 mm²、黒、シールド処理 (ワイヤメッシュ)、 PSENcodeセンサ (RFID式安全近接スイッチ) を PSS67およびPDP67に接続。

価格要問合せ
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
GTIN: 4046548055399
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、 M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1 m、4×0.25 mm²、黒、シールド処理 (ワイヤメッシュ)、 センサPSEN op2B/PSEN op4F/PSEN op4H/PSEN op4Bの受光器 (ライトカーテン) をPSS67およびPDP67に接続。

価格要問合せ
PSEN op cableset
630295
GTIN: 4046548049466
アクセサリPSENopt、PSEN op4B-T/S/L ライトカーテン用コネクタ (ストレート) M12付きYケーブル

価格要問合せ
PSEN Y junction  M8-M12/M12
540327
GTIN: 4046548057461
ケーブルYアダプタ (Tプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ (X2、 評価機器)、8ピン、M12メスコネクタでAコード化 (X1、 センサ/次のプラグインコネクタ)、8ピン、Aコード化およびM8 メスコネクタ (X3、センサ)、黒、ストレート、8ピン、Aコード化、PUR、 0.25 m、8×0.14 mm²、黄、PSENcodeおよびPSENslockを接続。

価格要問合せ
PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
GTIN: 4046548057478
ケーブルYアダプタ (Tプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ (X2、 評価機器)、8ピン、M12メスコネクタでAコード化 (X1、 センサ/次のプラグインコネクタ)、8ピン、Aコード化およびM12 メスコネクタ (X3、センサ)、黒、ストレート、8ピン、Aコード化、PUR、 0.25 m、8×0.25 mm²、黄、PSENcodeおよびPSENslockを接続。

価格要問合せ
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
GTIN: 4046548060669
ケーブル、アダプタ、IP67、M12オスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、 M8メスコネクタでAコード化、黒、ストレート、8ピン、Aコード化、PUR、 0.25 m、8×0.14 mm²、黄、内部配線1:1 (8つのすべての信号用)、 PSENセンサ接続用コンバータ。

価格要問合せ
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
GTIN: 4046548062922
ケーブル、Yアダプタ (Tプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ(X2、 評価機器)、8ピン、M12メスコネクタでAコード化 (X1、センサ)、 8ピン、Aコード化およびM8メスコネクタ (X3、信号出力/Lock_Unlock)、 黒、ストレート、4ピン、Aコード化、PUR、0.25 m、4×0.25 mm²、黒 、PSENcodeおよびPSENslockの接続時に 補助信号を切断。

価格要問合せ
PSEN sl adapter
380325
GTIN: 4046548070941
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、 M12オスコネクタAコード化、黒、ストレート、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1 m、5×0.25 mm²、黒、シールド処理 (ワイヤメッシュ)、 PSENslockセンサ (安全扉の監視)を PSS67およびPDP67に接続。

価格要問合せ
PSEN op4F/H Receiver adapter
380326
GTIN: 4046548072815
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、 M12オスコネクタAコード化、黒、ストレート、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1m、5×0.25 mm²、黄、 基本バージョンのセンサPSEN op4F&/1およびPSEN op4H&/1(ライトカーテン)の受光器を PSS67とPDP67へ接続。

価格要問合せ
PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
GTIN: 4046548082937
接続ケーブル、4ピンM8メスコネクタ、アングル、Aコード化、 5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、ケーブル長: 2m

価格要問合せ
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
GTIN: 4046548083071
接続ケーブル、4ピンM8メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 5ピンM12オスコネクタ、アングル、Aコード化、ケーブル長: 2m

価格要問合せ
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
GTIN: 4046548083675
ケーブルYアダプタ (Yプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ (X2、 評価機器)、黒、ストレート、8ピン、 M12メスコネクタでAコード化(X2、センサ/次のプラグインコネクタ)、黒、ストレート、 8ピン、Aコード化およびM8メスコネクタ (X3、センサ)、黒、ストレート、 8ピン、Aコード化、PUR、0.25 m、8×0.14 mm²、黄、コネクタの挿入エラーを 内部配線により電気的に除外、 PSENcodeおよびPSENslockを接続。

価格要問合せ
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
GTIN: 4046548083620
プラグインコネクタ、Yアダプタ、IP67、M12オスコネクタ (X1、評価機器)、 8ピン、M12メスコネクタでAコード化 (X2、センサ/次の プラグインコネクタ)、8ピン、Aコード化およびM12メスコネクタ(X3、センサ)、 8ピン、Aコード化、コネクタの挿入エラーを内部配線により電気的に除外 、PSENcodeを接続、 センサにPSENslockを直接接続。

価格要問合せ
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
GTIN: 4046548083644
プラグインコネクタ、Yアダプタ、IP67、M8オスコネクタ (X1、評価機器)、 8ピン、M8メスコネクタでAコード化 (X2、センサ/次の プラグインコネクタ)、8ピン、Aコード化およびM8メスコネクタ (X3、センサ)、 8ピン、Aコード化、コネクタの挿入エラーを内部配線により電気的に除外 、PSENcodeを接続、 センサにPSENslockを直接接続。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください