text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
244 個の商品が見つかりました
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX
C1000069
接続ケーブル、12ピンM12(オス) コネクタ、ストレート、Aコード化、12 x0.25mm²、 10 m

価格要問合せ
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/020/0Q25/XX
C1000070
接続ケーブル、12ピンM12(オス) コネクタ、ストレート、Aコード化、12 x0.25mm²、 20 m

価格要問合せ
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、 導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 2 m

価格要問合せ
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、 導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、 導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 5 m

価格要問合せ
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、 導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、 導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 20 m

価格要問合せ
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、 導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 30 m

価格要問合せ
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、 導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 50 m

価格要問合せ
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000041
GTIN: 4046548102901
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 導体接続線径:5 x 0.34 mm²、ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
GTIN: 4046548102352
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、 ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000039
GTIN: 4046548102888
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 導体接続線径:5 x 0.34 mm²、ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000040
GTIN: 4046548102895
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 導体接続線径:5 x 0.34 mm²、ケーブル長: 5 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
C1000060
GTIN: 4046548105827
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 2.5 mm²、16 A、ケーブル長: 0.5 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
C1000061
GTIN: 4046548105834
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 2.5 mm²、16 A、ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
C1000062
GTIN: 4046548105841
接続ケーブル、電源、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、L コード化、導体接続線径:5 x 2.5 mm²、16 A、ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m
C1000063
GTIN: 4046548107227
PSENscan用接続ケーブル、17ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 シールド、ケーブル長:2 m

価格要問合せ
PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
C1000064
GTIN: 4046548107234
PSENscan用接続ケーブル、17ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 シールド、ケーブル長:5 m

価格要問合せ
PSEN sc cable M12-17sf sh, 10m
C1000065
GTIN: 4046548107241
PSENscan用接続ケーブル、17ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 シールド、ケーブル長:10 m

価格要問合せ
PSEN sc cable M12-17sf sh, 20m
C1000066
GTIN: 4046548107258
PSENscan用接続ケーブル、17ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 シールド、ケーブル長:20 m

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください