text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSS67 Cable M12af M12am, 10m

製品コード: 380214
GTIN: 4046548054804
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
定格電流 4  
K1標準導体抵抗 79 Ω/km  
特定の接点抵抗K1 7E+15 Ohm*cm以上  
K1導体容量 64.6 pF/m  
使用周囲温度 -25  
80  
汚染度 3  
保護構造、ハウジング IP68  
コネクタタイプ1 5ピンM12 (メス) コネクタ  
コネクタタイプ1の形状 アングル  
M12コネクタ1のコーディング Aコード化  
コネクタタイプ2 5ピンM12 (オス) コネクタ  
コネクタタイプ2の形状 アングル  
M12コネクタ2のコーディング Aコード化  
ねじリングコネクタ1の素材 CuZnニッケルめっき  
ねじリングコネクタ2の素材 CuZnニッケルめっき  
接点表面材1 Au  
接点表面材2 Au  
ピンの素材 CuZn  
ソケットの素材 CuSn  
K1ケーブル素材 Cu  
ケーブルK1絶縁材 PP (9Y)  
ケーブルタイプK1 LiF9Y11Y  
ケーブルの長さ 10  
絶縁ケーブル1の色 黄、RAL 1003と類似  
ハウジングの色 黒  
ケーブル絶縁1の素材 TPU / TPE-U  
PUR  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 はい  
曲げ半径(設置時)K1 5 x Ø  
ケーブルK1最大外径 5.1  
5.1  
導体線径 0.25  
0.25  
AWG K1配線接続線径 24  
より線ケーブルK1 5芯円形フィラ  
シールド処理K1 いいえ  
コンダクタ数 5  
ケーブルK1の認証 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
コネクタ1の認証 UL94 HB  
コネクタ2の認証 UL94 HB  
ハロゲンフリー はい  
耐油性 耐性  
不燃性 UL VW1  
ハウジング素材 PUR  
実量 366  
総重量 376  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548054804  
ボリューム 1.600  dm3
Harmonized System Code 85444290  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1