text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ mm0p 24VDC

製品コード: 772000
小型安全コントローラPNOZmulti Mini ベースユニット、増設不可、安全デジタル入力20点、安全 半導体出力4点。 注意 これは生産中止品です。適切な代替品/後継品については、ピルツの担当者 にお問い合わせください。

ハウジングの色が一時的に変更されていることをお知らせいたします。 この変更による機能への悪影響はありません。
詳細は、Sales Information – 229402 .


現在在庫有り(上記数量)

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
 
U1の目的 システム電源  
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 35  W
U2の目的 半導体出力の電源  
供給電圧2 (V) 24  V
電源電圧U2のタイプ DC  
U2の許容電圧範囲  
コンフィグレーション可能なI/Oの点数 8  
I/Oのガルバニック絶縁 不可  
入力の“1”信号レベル 15~30 V DC  
入力の“0”信号レベル -3~ +5 V DC  
非安全半導体出力の短絡保護 可  
非安全半導体出力“1”信号の電圧 UB - 2 V (0.1 A)  
デジタル入力数 12  
入力の“0”信号レベル -3 - +5 VDC  
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 24 V DC  
デジタル入力電位分離の有無 不可  
半導体出力数 4  
半導体出力の電位分離 可  
半導体出力の短絡保護 可  
テストパルス出力数 4  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  °C
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け  
保護構造、ハウジング  
端子の保護構造  
回路1の電位分離 半導体出力とシステム電圧  
電位分離1のタイプ 基礎絶縁  
取り付け位置 DINレール上に沿って水平  
DINレールの寸法 35×7.5 EN 50022  
ハウジング下部素材 PC  
前面パネル素材 PC  
ハウジング素材 (上部) PC  
接続端子 スクリュー式端子  
ケージ式端子  
導体接続線径AWGの情報 24 - 12 AWG  
高さ 100  mm
45  mm
奥行き 120  mm
実量 226  g
総重量 244  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
酸化鉛  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIPエントリー可能 はい  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
EANコード 4046548057607  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
ボリューム 0.634  
 

アクセサリ(オプション)

Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf 773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf 773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf 773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece 8KB
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 8KB 779200
PNOZmultiチップカード、10個セット、8 kB。
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmultiチップカード、10個セット、32 kB。
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
チップカード用ラベル、小型安全コントローラPNOZmulti、12個。
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
チップカード用ブラケット、PNOZmulti、PSSu H PN、PSSu WR、PSSu WB用。
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
PNOZmulti、PNOZ s30、PSSu H PN、PSSu WR、PSSu WB用チップカードリーダ。
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv 773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
PNOZmultiコンフィグレータ用アップグレードライセンス、 既存のユーザライセンスのバージョン番号をアップグレード、 全機能を有効化するライセンスキー。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます 。
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config 773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
PNOZmultiコンフィグレータ用アップグレードサービスライセンス、既存の基本サービスライセンスの バージョン番号をアップグレード、サービス機能を有効化するライセンスキー 。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます。
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu USBケーブル、長さ5 m。
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
PNOZmultiコンフィグレータ用アップグレードサービスライセンス、既存のユーザサービスライセンスの バージョン番号をアップグレード、サービス機能を有効化するライセンスキー 。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます。
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu USBケーブル、長さ3 m。
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
フルバージョンのソフトウェアPNOZmultiコンフィグレータの既存の ベーシックライセンスのバージョン番号をアップグレードするためのアップグレードライセンス、 全機能を有効にするためのライセンスキー。
Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
ワークステーションで フルバージョンを使用するためのソフトウェアPNOZmultiコンフィグレータのベーシックライセンス、 全機能を有効にするためのライセンスキー。
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
ワークステーションでサービス バージョンを使用するためのPNOZmultiコンフィグレータ用基本サービスライセンス、 サービス機能を有効化するライセンスキー。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます 。
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
追加ワークステーションでサービス バージョンを使用するためのPNOZmultiコンフィグレータ用ユーザサービスライセンス、 サービス機能を有効化するライセンスキー。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます。
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
PNOZmulti m0pおよびmm0p限定のサービス バージョンを使用するためのPNOZmultiコンフィグレータ用ライトサービスライセンス、ワークステーション 用、サービス 機能を有効化するライセンスキー。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます 。
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
ユーザライセンスPNOZmultiコンフィグレータ、 追加ワークステーションで使用するフルバージョン、 全機能を有効化するライセンスキー、基本ライセンスの拡張のみに対応。 注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます 。
Project Licence for PNOZmulti Service
Project Licence for PNOZmulti Service 773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Project Licence for PNOZmulti Config
Project Licence for PNOZmulti Config 773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

アクセサリ(操作に必須)

Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmultiチップカード、1個、32 kB。
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
PNOZmultiコンフィグレータ用ライトライセンス、 PNOZmulti m0pおよびmm0pに限定のフルバージョン、 ワークステーション用、m0pおよびmm0pの全機能を有効化する ライセンスキー。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます 。
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb 779201
PNOZmultiチップカード、1個、8 kB。
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
スペアプラグイン端子セット、8ピンスプリング力技術、PU = 各1点 X1、X2、X3、X4。
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
スペアプラグイン端子セット、8ピンスクリュー、PU = 各1点 X1、X2、X3、X4。