閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"774738","name":"PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC (ユーラシア) |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 230 V |
電源電圧U1のタイプ | AC |
AC消費電力 | 5 |
入力
入力点数 | 2 |
半導体出力
半導体出力数 | 0 |
リレー出力
使用カテゴリAC/DC1 | EN 60947-4-1 |
安全コントローラ電圧AC1 | 240 |
安全コントローラ最大電流AC1 | 8 |
安全コントローラ電圧DC1 | 24 |
安全コントローラ最大電流DC1 | 8 |
使用カテゴリAC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
安全コントローラ電圧AC15 | 230 |
安全コントローラ最大電流AC15 | 5 |
安全コントローラ電圧DC13 | 24 |
安全接点: ULのAC | 240 VAC G. P. |
安全接点: パイロット負荷 | B300、R300 |
リレー接点の材質 | AgSnO2 |
リレーの追加の接点詳細 | +0.2 µm Au |
環境データ
周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
使用周囲温度 | -10 - 55 °C |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
EMC試験の適用規格~ |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
空間距離と沿面距離 | EN 60947-1 |
過電圧カテゴリ | III / II |
汚染度 | 2 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | IP40 |
端子の保護構造 |
機械的データ
取り付け位置 | 任意 |
ハウジング下部素材 | |
前面パネル素材 | ABS UL 94 V0 |
ハウジング素材 (上部) | |
接続端子 | スクリュー式端子 |
端子スタイル | 固定 |
導体接続線径AWGの情報 | 24 - 10 AWG |
高さ | 87 mm |
幅 | 45 mm |
奥行き | 121 mm |
実量 | 370 g |
総重量 | 380 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIPエントリー可能 | はい |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548010367 |
ボリューム | 0.526 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
関税番号の種類 | TARIC |
使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
包装単位あたりの数量 | 1 |