閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"325110","name":"FB/F10/1SEC.POT 470KOHM","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}

FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
製品コード: 325110
タイマ用リモートコントローラ、22.5 mm用パネル取付ハウジング、
絶対尺度、最大1 s/470 kΩ、ロータリーノブによる時間設定、
保護等級IP66。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
生産終了品
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371691 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC002586 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548018097 |
ボリューム | 0.672 dm3 |
Harmonized System Code | 85334010 |
関税番号の種類 | TARIC |
使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
包装単位あたりの数量 | 1 |