text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN ma1.4-10mm 1actuator

製品コード: 506301
磁気式安全近接スイッチ用アクチュエータ、角型、 IP67、作動距離10 mm、設計高さ18 mm、PU= アクチュエータ×1。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
ユニットタイプ アクチュエーター  
 
使用周囲温度 -10 - 55  °C
最大高度での最高周囲温度
高度2,000 mでの最高周囲温度 +55 °C  
許容動作高度ASL 4000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60947-5-2  
加速度衝撃の適用規格1 30g  
汚染度 3  
保護構造、ハウジング IP69  
IP67  
ハウジング素材 (上部) PBT  
高さ 37  mm
18  mm
奥行き 18  mm
実量 17  g
総重量 22  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274002  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548060225  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1