text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCcable FD/G4GB/015/Q25/S1

製品コード: 8C000111
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connec tor 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for a...  さらに表示

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connec tor 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6, SD6/X4) and the motors

 
コネクタタイプ1 P 12ピンM15 (メス) コネクタ  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
コネクタタイプ2 15ピンD-Sub (オス) コネクタ  
コネクタタイプ2の形状 ストレート  
接点表面材1 Au  
K1ケーブル素材 Cu  
ケーブルK1絶縁材 PP (9Y)  
ケーブルの長さ 15  m
K1シールドの素材 銅すずめっき  
絶縁ケーブル1の色 緑  
ケーブル絶縁1の素材 PUR  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 はい  
曲げ半径(設置時)K1 5 x Ø  
データケーブルK1接続線径 (3×2×0.14+2×0.25) mm²  
シールド処理K1 はい  
ケーブルK1の認証 UL/CSA  
ハロゲンフリー はい  
耐油性 耐性  
不燃性 IEC 603321:自己消火性  
実量 720  g
総重量 720  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EANコード 4046548101577  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
ボリューム 0