text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PIT si 1.1 muting lamp

製品コード: 620010
PITsignミューティングランプ (白熱電球および壁取り付け)、UB = 24 V DC /5 W/300 mA、保護構造ハウジング: IP65、直径: 100 mm、高さ: 138.5mm、ミューティングモード用信号ランプ。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
自己監視 いいえ  
ランプ バルブ  
ランプのタイプ BA15d, 24 V DC, 5W  
信号ランプの電化製品寿命 1,000時間  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 5  
使用周囲温度 -25 - 50  °C
保護構造、ハウジング IP65  
ケーブルエントリ ISO 20 mm  
取り付け位置 任意  
カバーのハウジング素材 PC  
ハウジング下部素材 ABS  
接続端子 ケージ式端子  
高さ 138.5  mm
直径 100  
実量 255  g
総重量 331  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27143209  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000035  
ETIM Reference Feature EC001332  
UNSPSC 25 39121534  
GTIN 4046548002614  
ボリューム 2.657  dm3
Harmonized System Code 85311095  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1