閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"265507","name":"PMI v507","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMIvisu、オペレータパネル、7インチ、解像度800×640ピクセル、静電容量 タッチスクリーン、TFT、RAM 256 MB、フラッシュ512MB、SDカード、D-subコネクタ RS232 9ピン1個、RJ45ポート100 MBit/s 1個、USBスレーブ1個、USBホスト2個、 バッテリバッファ付きリアルタイムクロック、24 V DC、7.2W、プリインストールされたソフトウェア: PASvisuサーバ、PASvisu Viewer PMI、PSS 4000ファームウェア (OPCサーバ)。
一般的なデータ
認証 |
CE
cULus Listed EAC (ユーラシア) |
オペレーティングシステム | Windows Embedded Compact 7 |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 7.2 W |
陳列
ディスプレイタイプ | TFT |
対角表示 | 7 Zoll |
ディスプレイ解像度 | 800×480 |
ディスプレイ色濃度 | 16.2 M |
タッチスクリーンのタイプ | 容量 |
CPU
プロセッサのタイプ | RISC プロセッサ |
プロセッサのクロック速度 | 1 GHz |
RAM | 256 MB |
プログラムメモリサイズ (Flash) | 512 MB |
リアルタイムクロックの有無 | 可 |
リムーバブルメディア
プラグインメモリ | SDカード |
USBポート
USBホストインタフェース数 | 2 |
CANopenインターフェース
イーサネットインタフェース数 | 1 |
シリアルインターフェース
RS 232インタフェース数 | 1 |
環境データ
使用周囲温度 | 0 - 50 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度90 %40 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
EMC試験の適用規格~ |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、ハウジング | |
ULのエンクロージャタイプ | 1、2、5、4/4X屋内での使用のみ可 |
機械的データ
高さ | 153 mm |
幅 | 216 mm |
奥行き | 65.4 mm |
実量 | 1390 g |
総重量 | 2400 g |
環境
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
商用データ
ECLASSバージョン | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 27330201 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001412 |
アクセサリ(オプション)
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
PMIvisuまたは
PMIopenでPVISOPCサーバを操作するためのランタイムライセンス。ピルツの制御システム (PSS、PNOZmultiなど) をシリアル
またはイーサネット経由で接続し、さらに追加のPMIvisu/PMIopen (
合計最大8台の装置) 接続用。
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
PMIvisuまたは
PMIopenでPVISOPCサーバを操作するためのランタイムライセンス。ピルツの制御システム(PSS、PNOZmultiなど) を
シリアルまたはイーサネット接続経由でポイントツーポイント接続用。