text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t

製品コード: 784137
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、遅延、自動/モニタリングスタート、 UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、 複数装置間の接続、安全扉監視。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
サーキットブレーカ最大電流値 6 A スロー / 10 A クイック  
EN 60947-1の要件 DC-12  
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
使用周囲温度 -10  °C
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 60947-1  
過電圧カテゴリ III  
汚染度 2  
保護構造、取り付け  
保護構造、ハウジング  
端子の保護構造  
設定可能な時間 7  s
3  s
5  s
0.15  s
1  s
0  s
2  s
0.5  s
10  s
遅延時間Tvの許容誤差 +/-10 % + 40 ms  
繰返し精度 5%  
取り付け位置 任意  
ハウジング下部素材  
前面パネル素材 ABS UL 94 V0  
ハウジング素材 (上部)  
接続端子 ケージ式端子  
端子スタイル プラグイン  
高さ 101  mm
22.5  mm
奥行き 121  mm
実量 125  g
総重量 145  g
 
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122331  
EANコード 4046548008869  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
ボリューム 0.300  
 

アクセサリ(オプション)

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
PNOZelog、PNOZmulti、PSS用アクセサリ、 3~10 kΩ負荷範囲用フィルタ付き端子ブロック。注: 本製品は製造中止になりました。代替品: 772290端子ブロックフィルタ3~10 kΩ。
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
PNOZ、PNOZmulti、PSS用アクセサリ、 10~30 kΩ負荷範囲用フィルタ付き端子ブロック。注: 本製品は製造中止になりました。代替品: 772291端子ブロックフィルタ10~30 kΩ。
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 374290
スペアプラグインケージ式端子セット、PU = P1が1点およびP2が1点。