text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c

製品コード: 774081
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 7 N/O、1 N/C、1 SC、 自動/モニタリング/手動スタート、スタートアップテスト、UB = 42 V AC/24V DC、幅: 90 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉、 フィードバックの監視。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
 
供給電圧 (V) 42  V
電源電圧U1のタイプ AC  
AC消費電力 9  
供給電圧2 (V) 24  
24  
電源電圧U2のタイプ DC  
U2の許容電圧範囲  
入力点数 2  
半導体出力数 2  
DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 -20 %/+20 %  
EN 60947-1の要件 DC-12  
使用カテゴリAC/DC1 EN 60947-4-1  
安全コントローラ電圧AC1 240  
安全コントローラ最大電流AC1 8  
安全コントローラ電圧DC1 24  
安全コントローラ最大電流DC1 8  
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 230  
安全コントローラ最大電流AC15 5  
安全コントローラ電圧DC13 24  
安全接点: ULのAC 240 VAC G. P.  
安全接点: パイロット負荷 B300、R300  
リレー接点の材質 AgSnO2  
リレーの追加の接点詳細 +0.2 µm Au  
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
使用周囲温度 -10  °C
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 unzulässig  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 60947-1  
過電圧カテゴリ III / II  
汚染度 2  
保護構造、取り付け  
保護構造、ハウジング  
端子の保護構造  
取り付け位置 任意  
ハウジング下部素材  
前面パネル素材 ABS UL 94 V0  
ハウジング素材 (上部) PPO UL 94 V1  
接続端子 スクリュー式端子  
端子スタイル 固定  
導体接続線径AWGの情報 24 - 10 AWG  
高さ 87  mm
90  mm
奥行き 121  mm
実量 640  g
総重量 650  g
 
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EANコード 4046548012125  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
ボリューム 0.979