text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSS u2 ES 6DI 120V AC

製品コード: 328308
PSS u2、電子モジュール、一般、6点の 入力、IEC 61131-2タイプ3、120 V AC、 端子ブロックに使用できる保護コーディングPSS u2 CET、1列、端子ブロックPSS u2 T 8が必要 (システムには付属していません)。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
アプリケーション範囲 一般  
 
入力点数 6  
入力の“0”信号レベル 0 - 20 VAC  
入力電圧タイプU1の仕様 AC  
入力電圧U1の規格 EN 61131-2 タイプ1  
EN 61131-2 タイプ3  
ソフトウェアのフィルタ時間 5 ms ...25.5 ms  
デジタル入力電位分離の有無 可  
周囲環境条件... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0 - 60  °C
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2 (ゾーンB)  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 150 m/s²  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け  
保護構造、ハウジング  
回路1の電位分離 入力およびモジュール電源  
電位分離1のタイプ 強化絶縁  
回路2の電位分離 周辺電源およびモジュール電源  
電位分離2のタイプ 機能絶縁  
回路3の電位分離 入力および周辺電源  
電位分離3のタイプ 強化絶縁  
ハウジング素材 PC  
端子スタイル プラグイン  
高さ 110.8  mm
12.5  mm
奥行き 72.5  mm
実量 35  g
総重量 52  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EANコード 4046548091779  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
ボリューム 0.270  
 

アクセサリ(オプション)

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、 電子モジュールのラベリングブラケット用、ショートバージョン、23.5 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、 電子モジュールのラベリングブラケット用、ロングバージョン、103 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、電子モジュール用、ロング バージョン、103 x 10.5 mm、PU 10個。
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、端子ブロック用、61 x 11.5mm、 PU 10個。
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2、アクセサリ、電子モジュール用コーディングファンクション、PU10個。
PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSSu2、アクセサリ、モジュールキャリア、電子モジュール用、4つのスロット、 幅50.1 mm、高さ107 mm、取り付け間隔に注意してください。
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSSu2、アクセサリ、モジュールキャリア、電子モジュール用、1つのスロット、幅 12.6 mm、高さ107 mm、取り付け間隔に注意してください。
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、電子モジュール用、ショート バージョン、23.5 x 10.5 mm、PU 10個。
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、電子モジュール用、8ピン、 ケージ式接続、 端子ブロック用保護コーディングファンクションPSS u2 A CE T、PU 10個。 
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、電子モジュール用、8ピン、 ケージ式接続、 端子ブロック用保護コーディングファンクションPSS u2 CE T、PU 50個。

アクセサリ(操作に必須)

PSS u2 A CE T (10 pcs.)
PSS u2 A CE T (10 pcs.) 328861
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック用保護コーディングファンクション、PU10 個。
PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、電子モジュール用、8ピン、 ケージ式接続、 端子ブロック用保護コーディングファンクションPSS u2 CE T、PU 1個。